Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD model selection
K0298.2201
Company
KIPP
Description
K0298 - Positioning feet
Bill of material
K0298.2201
BESTKIPP
Order No.
K0298.2201
FORM
Form
B
AUSF
version
spherical surface, with external thread
B
width
19
G
thread
M 16
D1
diameter
0 mm
H
height
20 mm
E
Side-to-side dimension
33.0 mm
T
depth
0 mm
SW
Width across flats
30 mm
ANZM
Tightening torque max.
140
GEW
Approx. weight
0.1358 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245004706
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Operating and maintenance instructions
Maintenance interval see operating instructions
Embedded user actions