??
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD model selection
K0298.640
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0298 - Positioning feet
Bill of material
K0298.640
BESTKIPP
Order No.
K0298.640
FORM
Form
F
AUSF
version
serrated surface, with internal thread
B
width
-
G
thread
M 12
D1
diameter
22 mm
H
height
40 mm
E
Side-to-side dimension
25.2 mm
T
depth
25 mm
SW
Width across flats
22 mm
ANZM
Tightening torque max.
-
GEW
Approx. weight
0.1048 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245005000
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Operating and maintenance instructions
Maintenance interval see operating instructions
Embedded user actions