??
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD model selection
K0299.316015
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0299 - Positioning feet
Bill of material
K0299.316015
BESTKIPP
Order No.
K0299.316015
FORM
Form
C
AUSF
version
hardened spherical surface
B
height
24 mm
D
diameter
27 mm
G
thread
M 16
H
height
15 mm
R
Radius
50 mm
SW
width across flats
27 mm
GEW
Approx. weight
0.0979 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245005468
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Operating and maintenance instructions
Maintenance interval see operating instructions
Embedded user actions