Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD model selection
K0742.108020X100
Company
KIPP
Description
K0742 - Swivel feet steel
Bill of material
K0742.108020X100
BESTKIPP
Order No.
K0742.108020X100
W
Angle
°
FORM
Form
B
D
diameter
80 mm
D1
thread
M20 mm
H
height
21.0 mm
H1
height
139 mm
H2
height
36 mm
S
height
3 mm
SW
width across flats
17 mm
L
Length
100 mm
BELASTUNG
load capacity max.
30 kN
GEW
Approx. weight
0.7880 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245203680
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions
Embedded user actions