??
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD model selection
K0742.110020X75
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0742 - Swivel feet steel
Bill of material
K0742.110020X75
BESTKIPP
Order No.
K0742.110020X75
W
Angle
°
FORM
Form
B
D
diameter
100 mm
D1
thread
M20 mm
H
height
23.5 mm
H1
height
121 mm
H2
height
44 mm
S
height
3 mm
SW
width across flats
20 mm
L
Length
75 mm
BELASTUNG
load capacity max.
45 kN
GEW
Approx. weight
0.9720 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245203864
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions
Embedded user actions