??
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
CAD model selection
K0746.01505035
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0746 - Ball locking pins with grip ring stainless steel, self-locking
Bill of material
K0746.01505035
BESTKIPP
Order No.
K0746.01505035
POS
Position
D
diameter
15.0 mm
D1
diameter
5 mm
D2
diameter
5.54 mm
D3
diameter
11.9 mm
D4
diameter
5.8 mm
D5
diameter
29.5 mm
L
Length
35 mm
L1
Length
6 mm
L2
Length
23.4 mm
L3
Length
36.8 mm
L5
Length
41
AUFNAHME
Receiving hole H11
5 mm
FESTIGKEIT
Shearing force double shear max. kN
24.40 kN
GEW
Approx. weight
0.0289 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245204007
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
WARTUNG
Betriebs- und Wartungshinweise
Maintenance interval see operating instructions
Embedded user actions